Termékek közzététele
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
P3 Comforts Two-piece toilet 216801
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216801

    US-version|elongated with syphonic jet action|305 mm/12" rough-in|vertical outlet
    Specifikáció
      • 2168010000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168012000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168010085: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF, siphonic jet, elongated, HET
      • 2168012085: Two-Piece toilet P3 Comforts white Singlefl.Siphon Jet,elong.,HET,HyG
      • 21680100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG
      • 21680100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white SF,siphonic jet,elongated,HET,WG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóp3-comforts-two-piece-toilet-216801
    • TermékcsaládP3 Comforts
    • TermékcsoportTwo-piece toilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)710
    • Mélység (mm)380
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)45.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste