Termékek közzététele
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
P3 Comforts Vanity basin 037755
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Vanity basin 037755

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • Without overflow

    Specifikáció
      • Duravit P3 Comforts Vanity washbasin, counter top, width/length: 550 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 510 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03775500001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóp3-comforts-vanity-basin-037755
    • TermékcsaládP3 Comforts
    • TermékcsoportVanity basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 leírásRecessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures