Termékek közzététele
Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007
DURAVIT AG

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
Specifikáció
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-hose-uv0610007
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportShower hose
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)23
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)23
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.345
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011535
  • ETIM-névShower hose
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers