Termékek közzététele
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Soleil by Starck Built-in basin, Washbasin version: Installation, 525x405 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0397490060
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)525
    • Mélység (mm)405
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)8.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin