Termékek közzététele
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Soleil by Starck Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 560 mm - 2378560027
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoleil-by-starck-washbowl-white-high-gloss-560-mm-237856
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)435
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)13.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin