Termékek közzététele
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
Starck 3 Bidet floor standing 223410
    DURAVIT AG

    Starck 3 Bidet floor standing 223410

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • With faucet deck
    • with overflow

    Specifikáció
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 655 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes - 2234100000
      • Duravit Starck 3 Floorstanding bidet, 655 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, WonderGliss - 22341000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-bidet-floor-standing-223410
    • TermékcsaládStarck 3
    • TermékcsoportBidet floor standing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)655
    • Mélység (mm)360
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)31.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste