Termékek közzététele
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet floor standing 216501

    4.3/5 csillag4.3(15 vélemény)
    1,28 gpf (4,8 lpf)|US-version|visible inlet|elongated with syphonic jet action|comfort height (419 mm/ 16.5")|inlet spud 1 1/2" included|vertical outlet
    Specifikáció
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-toilet-floor-standing-216501
    • TermékcsaládStarck 3
    • TermékcsoportToilet floor standing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)370
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)31.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText