Termékek közzététele
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055
    DURAVIT AG

    Starck 3 Washbasin White High Gloss 550 mm - 030055

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for triple bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0300550000
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 03005500001
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0300550030
      • Duravit Starck 3 Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left, WonderGliss - 03005500301
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstarck-3-washbasin-030055
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)225
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)14.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia