Termékek közzététele
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
Tempano square shower tray 720188
    DURAVIT AG

    Tempano square shower tray 720188

    • Assembled sealing collar for secure and easy sealing of the shower tray
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Maximum slip resistance when showering, highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • Non-slip surface: transparent yet visible anti-slip coating guarantees a secure hold on wet surfaces

    Specifikáció
      • Duravit Tempano Shower tray, Square, 900x900x40 mm, White, Sanitary acrylic, Assembled sealing collar - 720188000000000
      • Duravit Tempano Shower tray, Square, 900x900x40 mm, White, Sanitary acrylic, Assembled sealing collar, Antislip - 720188000000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótempano-square-shower-tray-720188
    • TermékcsaládTempano
    • Termékcsoportshower trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays