Termékek közzététele
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215
    DURAVIT AG

    Viu Wall-mounted bidet White High Gloss 570 mm - 229215

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Viu Wall-mounted bidet, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Incl. invisible fixation, Incl. pop-up waste with ceramic drain cover, Incl. mounting material - 2292150000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóviu-wall-mounted-bidet-white-high-gloss-570-mm-229215
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportBidets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)305
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet