Termékek közzététele
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
229310 Floor-mounted-bidet
    DURAVIT AG

    229310 Floor-mounted-bidet

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Including flush valve with ceramic cover in basin colour: basin and cover merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 2293100000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted bidet, 580 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 1 - 22931000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhite-tulip-floor-mounted-bidet-229310
    • TermékcsaládWhite Tulip
    • TermékcsoportBidets
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)31.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures