Termékek közzététele
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
219709 Floor-mounted-toilet-for-combination
    DURAVIT AG

    219709 Floor-mounted-toilet-for-combination

    3.8/5 csillag3.8(24 vélemény)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 21970900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2197092000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhite-tulip-floor-mounted-toilet-for-combination-219709
    • TermékcsaládWhite Tulip
    • TermékcsoportToilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste