Termékek közzététele
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
270350 White Tulip Freestanding washbasin
    DURAVIT AG

    270350 White Tulip Freestanding washbasin

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Flush valve without damming function, allows the water to always drain
    • Freestanding
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Including non-closable flush valve with ceramic cover in the same colour as the basin: basin and valve merge optically into a perfect unit
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With ceramic drain cover in the colour of the basin: basin and drain visually merge into a perfect unit
    • Without overflow
    Specifikáció
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 2703500070
      • Duravit White Tulip Freestanding washbasin 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes: 0 - 27035000701
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhite-tulip-freestanding-washbasin-270350
    • TermékcsaládWhite Tulip
    • TermékcsoportSinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass szám23-21 43 23
    • OmniClass névSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia