Termékek közzététele
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7050 Mirror

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Energy class: E
    • Hygienic convenience: the no-touch lighting is turned on and off with the wave of a hand via a sensor control
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Integrated dimmer function: lighting can be individually adjusted at any time for a pleasant atmosphere
    • Long-lasting and energy-saving LED lighting
    • Maximum light temperature: 3500 K
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Natural white light
    • Note: illuminant cannot be replaced

    Specifikáció
      • Duravit White Tulip Mirror, 450x50x750 mm, White aluminum Matt, Square, Light field, around, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, Defog system, Service life of illuminant: 30000, Rated power: 29 W, 220 - 240 V, IP44, 3500 K - WT705000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhite-tulip-mirror-wt7050
    • TermékcsaládWhite Tulip
    • TermékcsoportMirror / Mirror cabinets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS