Termékek közzététele
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
WT2400 Single-handle-bidet-mixer
    DURAVIT AG

    WT2400 Single-handle-bidet-mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Generous projection (111 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures

    Specifikáció
      • Duravit White Tulip Single lever bidet mixer, Chrome, 48x168x144 mm, Projection: 111 mm, Water connection: Flexible connecting hoses, 3/8", Aerator with ball joint, Ceramic cartridge, Spray mode: Normal spray, Temperature limit, with pop-up waste set, Flow rate (3 bar): 4,5 l/min, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar - WT2400001010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhite-tulip-single-handle-bidet-mixer-wt2400
    • TermékcsaládWhite Tulip
    • TermékcsoportBidet fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)168
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)144
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia