Termékek közzététele
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
WT5250 Single-lever-bathtub-mixer
    DURAVIT AG

    WT5250 Single-lever-bathtub-mixer

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    • Generous projection (200 mm) for improved comfort while washing
    • One handle
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge

    Specifikáció
      • Duravit White Tulip Freestanding bath mixer, Chrome, Connection type for water supply connection: Basic Set, Number of outlets: 2, Ceramic cartridge, Consumer selection: Tub filler, Hand shower, Outlet/Diverter: Diverter valve, Number of outlets: 2, Recommended operating pressure: 3 bar, Max. recommended operating pressure: 5 bar, Flow rate (3 bar): 18,3 l/min - WT5250000010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówhite-tulip-single-lever-bathtub-mixer-wt5250
    • TermékcsaládWhite Tulip
    • TermékcsoportTub fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)950
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)269
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures