Termékek közzététele
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
Bling Flush Mount
    Dutton Brown

    Bling Flush Mount

    The Bling Flush Mount is a modern flush mount built from acrylic, aluminum, and brass. Laser-cut, high-clarity acrylic discs sit around a central rod beneath a five inch round canopy, with a six inch width and an overall height of nine inches. It is available in a brass, nickel, or black finish and weighs one pound. The acrylic discs catch and refract light from the bulb, casting a ring of sparkle around the fixture.

    The flush mount has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulb not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with a dimmable bulb on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, and a hang-straight adapter is available for sloped ceilings. Its low profile suits spaces with limited headroom, such as an entry, walk-in closet, primary bath, or covered porch. Two or three in a row can line a hotel corridor, hang above a back bar, or light a boutique fitting room hallway. A matching Bling Pendant is available for higher ceilings.

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      9".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbling-flush-mount
    • TermékcsaládBling Flush Mount
    • TermékcsoportFlush Mounts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9
    • Szélesség (hüvelyk)6
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada