Termékek közzététele
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
Cap Double Sconce 8"
    Dutton Brown

    Cap Double Sconce 8"

    The Cap Double Sconce 8" is a mid-century modern-inspired wall sconce with two eight inch glass globes set on brass caps along a single stem, mounted to a five inch backplate. It has an overall length of twenty-four inches and a 9.5 inch projection from the wall, and weighs four pounds. It is available in a brass, nickel, or black finish. The globes diffuse soft, even light in every direction, and the fixture installs vertically or horizontally.

    The sconce has two E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Install it horizontally above a vanity mirror or kitchen sink, vertically in a pair flanking a mirror or headboard, or repeated along a restaurant dining wall, a hotel corridor, or an office reception area. Coordinating Cap single sconces, pendants, and flush mounts carry the same globe through an entire project.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Overall Height: 24", Depth: 9.5", Globe: 8", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócap-globe-sconce-ii-8
    • TermékcsaládCap Double Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)24
    • Szélesség (hüvelyk)8
    • Mélység (hüvelyk)9.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada