Termékek közzététele
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
    Dutton Brown

    Color Crown Chandelier 32

    Designed for impact from every angle, the Color Crown Globe Chandelier 32" arranges its globes in a precise circular formation for balanced, modern geometry. Expressing its mid-century modern inspired style with a Dutton Brown signature twist, this fixture’s star-like arm pattern adds visual depth.

    Using CNC-machined aluminum components, this color-forward chandelier complements both round and square table layouts. Install as a statement dining room lighting, pair alongside modern artwork in hotel lobbies, or style in tandem with a variety of residential and commercial interiors.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-crown-chandelier-32-lighting
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportChandeliers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)31
    • Szélesség (hüvelyk)32
    • Mélység (hüvelyk)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada