Termékek közzététele
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
    Dutton Brown

    Color Big Status Chandelier

    The Color Big Status Chandelier is an asymmetric, geometric globe fixture expertly handcrafted from solid brass and customizable with a variety of 14 colors and three finishes. Its bold, modern design suits mid-century to contemporary interiors, making it an eye-catching centerpiece for dining rooms, entryways, primary bedrooms, living rooms, and upscale commercial spaces.

    The sturdy construction ensures durability and longevity, while the customizable colors allow designers to tailor the fixture to their project’s unique palette. Perfect for creating a design-forward ambiance, the Color Big Status Chandelier blends artisanal craftsmanship with striking style.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Dimensions: Length: 42", Width: 26", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 30507) = 16" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 30507F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-big-status-chandelier-lighting
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportChandeliers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)34
    • Szélesség (hüvelyk)42
    • Mélység (hüvelyk)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada