Termékek közzététele
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
Color Cadbury Flush Mount 12"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Flush Mount 12"

    The Color Cadbury Flush Mount 12" is a modern dome flush mount built from high-gauge aluminum and brass. A twelve inch spun aluminum dome sits close to the ceiling on a 5.7 inch round canopy, with an overall height of eleven inches. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs four pounds. The dome directs light downward.

    The flush mount has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulb not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with a dimmable bulb on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, and a hang-straight adapter is available for sloped ceilings. Its larger dome can serve as the main ceiling light in a bedroom, home office, or kitchen with a low ceiling. Spaced evenly, it can light a hotel guest room, a boutique sales floor, or an office reception area. For a longer drop, specify the matching Color Cadbury Pendant 12"; 8 and 10 inch flush mounts carry the look into smaller rooms.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Dome: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-cadbury-dome-flush-mount-12
    • TermékcsaládCadbury Flush Mount
    • TermékcsoportFlush Mounts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-13
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11
    • Szélesség (hüvelyk)12
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada