Termékek közzététele
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
    Dutton Brown

    Color Commander Chandelier

    The Color Commander Chandelier 47" is a vibrant, three-tier adjustable statement fixture crafted from high-gauge aluminum and solid brass components. Each tier of its three tiers features a swivel, allowing for customizable positioning to create a truly unique installation tailored to your space. Available in soft and bold colors, this chandelier delivers both artistic expression and functional illumination. Perfect for living rooms, dining areas, and creative workspaces, the Color Commander Chandelier blends modern lighting design with an eccentric style suited for any space that expresses attention.
    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Six medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-commander-chandelier-lighting
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportChandeliers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)84
    • Szélesség (hüvelyk)47
    • Mélység (hüvelyk)47
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada