Termékek közzététele
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
Color Lepore Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Lepore Flush Mount

    The Color Lepore Flush Mount is a low-profile ceiling fixture built from acrylic, aluminum, and brass. A laser-cut, crystal-clear acrylic structure surrounds a colored disk inside the six-inch canopy. The disk reflects the light and the acrylic refracts it, carrying a wash of color through the clear form. It sits 4.5 inches from the ceiling, weighs four pounds, and is available in 14 colors.

    The fixture has one E26 medium-base socket rated for a maximum of 15 watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for dry locations in the United States and Canada. Its shallow profile and pop of color suit compact rooms that need a focal point: a powder room, a walk-in closet, a children's room, or a boutique fitting room. Repeated down a hotel corridor or across a restaurant ceiling, it can carry a project's color palette overhead. The Color Lepore Sconce and the Lepore family in metal finishes carry the design across a project.

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Acrylic Canopy: 6", Installed Height: 4.5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada. This fixture is not available as damp location.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-lepore-flush-mount
    • TermékcsaládLepore Flush Mount
    • TermékcsoportFlush Mounts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-20
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)6
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada