Termékek közzététele
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
Color Reader Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Reader Flush Mount

    The Color Reader Flush Mount is a compact ceiling fixture built from aluminum and brass. Its lamp cup is six inches wide and two inches deep on a five-inch canopy, for an installed height of seven inches, and it weighs one pound. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish. A recessed socket keeps the bulb inside the cup, directing light down onto the surface below and reducing glare.

    The fixture has one E26 medium-base socket rated for a maximum of seven watts and includes a 5.3-watt LED PAR16 bulb (450 lumens, 3000K). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Set in a row, it lights a café counter, hotel bar, or kitchen island; repeated down a corridor, it marks a path through an office or hotel floor. A single fixture fits a retail cash wrap, walk-in closet, or covered porch. Matching Reader pendants and sconces carry the same look across a project.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Lamp Cup: 6" x 2", Canopy: 5", Installed Height: 7"

      Hanging Height

      7".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 7W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-reader-flush-mount
    • TermékcsaládReader Flush Mount
    • TermékcsoportFlush Mounts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7
    • Szélesség (hüvelyk)6
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada