Termékek közzététele
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
    Dutton Brown

    Color Scepter Sconce 18"

    The Color Scepter Sconce 18 Inch is a minimalist wall sconce with a slim profile that sits close to the wall. CNC-machined aluminum and brass construction gives it sharp, defined edges and a contemporary look. Powder-coated in a choice of 14 colors and three finishes: brass, nickel, or black.

    At 18 inches tall, it suits the top of a bathroom mirror, either side of a foyer entrance, or a hallway run in pairs. Well-suited to bathrooms, entries, corridors, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in standard finishes as the Scepter Sconce 18 Inch.

    Specifikáció
    • Dimensions: Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Height: 457mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-scepter-sconce-18
    • TermékcsaládScepter Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)457
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (kg)3810
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada