Termékek közzététele
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
    Dutton Brown

    Crown Chandelier 32"

    The Crown Chandelier is a large-scale chandelier of solid brass built from five arms, each carrying two eight-inch hand-blown opal glass globes in a Y-shaped, diagonally tilted arrangement. The fixture measures 32 inches in width and 11 inches in height. Available in a brass, nickel, or black finish. 

    The Crown is wired with ten E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for damp locations and hangs from 19 to 31 inches with extension rods. Mounted flush to the ceiling, the arms form a star-like pattern, and the fixture suits large round or square dining tables, foyers, and grand entries. A hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality lobbies and restaurants. Also available in 14 colors as the Color Crown Chandelier 32 Inch.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Width: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19" - 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      16 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócrown-globe-chandelier
    • TermékcsaládCrown Chandelier
    • TermékcsoportChandeliers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)31
    • Szélesség (hüvelyk)32
    • Mélység (hüvelyk)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből