Termékek közzététele
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
Scepter Sconce 10"
    Dutton Brown

    Scepter Sconce 10"

    The Scepter Sconce 10" is a compact two-light wall fixture in aluminum and brass. It has exposed bulbs facing up and down, and it projects just 3.5" from a 5" backplate. It’s available in a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    Its up-and-down light handles both ambient and accent lighting. It works well flanking vanity mirrors, lining hallways, and lighting bedsides in homes, and suits guest baths, restaurant restrooms, and hotel corridors in commercial settings. It’s damp-rated and hardwired with two E26 sockets.

    Also available as the Scepter Sconce 18", or in 14 colors as the Color Scepter Sconce 10".

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 10", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóscepter-sconce-10
    • TermékcsaládScepter Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)10
    • Mélység (hüvelyk)3.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada