Termékek közzététele
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
    Dutton Brown

    Twink Sconce

    The Twink Sconce is a small, single-light fixture in aluminum and brass, with one exposed bulb on a 5" round backplate. It projects just 3.5" and mounts on either a wall or a ceiling, which gives you more placement options than a typical sconce. It comes in a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    Its small scale works well repeated in multiples down a stairwell or along a corridor, or as a single light over an entry, hallway, or bathroom. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada, and suits homes as well as hotels, restaurants, and offices. The fixture is hardwired with one E26 socket and is dimmable with compatible bulbs and a wall dimmer.

    Also available in 14 colors as the Color Twink Sconce.

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótwink-sconce
    • TermékcsaládTwink Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    • Mélység (hüvelyk)3.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada