Termékek közzététele
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)

    5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)
    Busbar trunking systems (E-Line CR Busbar: Cast Resin Busbar) provides the transfer and distribution of electrical current between 630A and 6300A. Explosion proof protected and compatible with E-line KX busbar modules. IP 68 protection class. The "DUROCOMP" synthesized material which has a high temperature and mechanical working strength composed of specially selected pure silicon minerals and epoxy resin, thereby protecting the E-Line CR busbar from external impacts.
    Specifikáció
      • IP68 and IP69k protection class
      • 3, 4, 4.5, 5 and 6 conductor options
      • Clean earth option
      • IEC 60331- 1 3 hours of continuous current under fire condition
      • Conformance to seismic requirements in accordance with IEC 60068-3-3 ; IEC 60068-2-57 and IEEE 693 standards
      • 3 hours of fire barrier resistance in accordance with ISO 834
      • E60 and E120 current continuance under fire condition in accordance with DIN 4102-12
      • ATEX protection class
      • Exterior environment IP 68 protection class
      • Corrosion-resistant
      • Chemical-resistant
        • Pest-resistant
        • Usable in tropical environments
        • Has high mechanical strength
        • Without stack effect
        • Highly resistant to short circuit
        • Fire-resistant
        • Current continuity under fire conditions
        • Compatible with E-Line KX modules
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóCR-Busbar
      • TermékcsaládBusbar
      • TermékcsoportE-LINE CR
      • TípusAssembly (több objektum)
      • Megjelenés dátuma2022-05-26
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagRéz
      • Tervezés helyeTörökország
      • Gyártás helyeTörökország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

      Termék elérhetősége

      Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika