Termékek közzététele
EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED

BLOOM IP65 provides the ideal lighting solution in accordance with standards in many areas such as medical product, medical equipment production, operating rooms and intensive care units that require cleanliness and hygiene. Thanks to its opal diffuser, it offers a homogeneous illumination that does not tire the eyes.
Specifikáció
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 24 W / 36 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbloom_ip65_recessed
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportRecessed Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika