Termékek közzététele
EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED

Designed in two configurations, round and square, LUP adds an elegant atmosphere to your spaces by addressing a wide range of uses from hotels to offices, hospitals to residences. It provides the right light distribution by combining multiple power, light color, angle and control combinations with alternatives suitable for different areas. Its lenses can be easily replaced where it is mounted according to the required light angle.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Surface Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólup_surface_mounted
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika
Afganisztán
Albania
Argentína
Ausztrália
Egyesült Államok
Algéria
Azerbajdzsán
Ausztria
Brazília
Pápua Új-Guinea