Termékek közzététele
EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED

BRICK is available in different sizes and alternatives. With its compact body design and deeply positioned light source that does not cause glare, it perfectly meets the regional and general lighting needs of all kinds of interiors. BRICK provides solutions to modern lighting concepts with its stylish surface-mounted design.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    Optical Cover: Transparent Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Lumen Value: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrick_surface_mounted
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika