Termékek közzététele
EAE Lighting - CTY POLE
EAE Group

EAE Lighting - CTY POLE

Displaying maximum strength outdoors with its durable body structure, City L Pole is designed specially for landscaping areas. Integrating easily with the architectural area designs, this product ensures optimal lighting thanks to its efficient LED technology.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing (Chromate Coated)

    Optical: Lens

    Optical Angles: -

    IP Protection Class: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK06

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power Consumption: 35 W / 70 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +45 °C

    Body Colors: RAL 7016

    Mounting Type: Floor Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócty_pole
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportRoad & Street Lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 23
  • OmniClass névStreet and Roadway Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika