Termékek közzététele
EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT

The smallest member of the ATLANTIS product family, ATLANTIS MINI provides comfortable lighting thanks to its deeply positioned light source and lensed optical structure. Developed with LED technology, ATLANTIS MINI provides maximum energy savings, enabling both functional and aesthetically pleasing lighting.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Lens

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    Light Source: COB LED

    Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installation: Pendant

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóatlantis_pendant
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika