Termékek közzététele
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

GIZA L4 brings a brand new perspective to interior lighting with its surface-mounted use in two different forms, horizontal and vertical, illuminating interior spaces such as retail stores, museums and exhibition halls in the best way. Thanks to its lensed optics, it offers a flexible lighting solution suitable for different areas by providing 50° and 80° light distributions perfectly. Its design, combined with aesthetics and functionality, adds a modern atmosphere to architectural spaces.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógiza_l4_hr_v5
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika