Termékek közzététele
EAE Lighting - HBC
EAE Group

EAE Lighting - HBC

EAE Lighting offers an optimum LED lighting solution for industrial facilities with a minimised total cost of ownership. Available with various lumen packages, light distributions and mounting options, HBC adapts the lighting to meet the specific needs of your environment. Thanks to its reliable performance and no need for relamping, HBC also minimizes maintenance costs. It provides a comfortable environment for your staff while limiting energy consumption. DALI and 1-10V control options are available.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PMMA / PC

    Optic Angles: Lens / Serigraphy Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK05

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhbc
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportHigh Bay - Low Bay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika