Termékek közzététele
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Lorina NG delivers exceptional lighting comfort in offices, classrooms, and general indoor areas thanks to its ultra-low glare value (UGR<16). Its recessed mounting design integrates smoothly into ceilings, offering a clean and modern look. Available in various wattages and color temperatures, it supports flexible lighting planning while maintaining both efficiency and visual wellbeing.
    Specifikáció
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Lens

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 41 W / 54 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      UGR factor: UGR <16

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólorina
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportRecessed Mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika