Termékek közzététele
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

LUXO V.3 is ideal for the illumination of your stairwells, passage areas and similar spaces with its original and compact design and rounded lines. It provides high level of energy savings in your spaces that are not in use for long periods thanks to its movement sensor.
Specifikáció
  • Housing: PC Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP40

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 7 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface-Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóluxo_v3
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika