Termékek közzététele
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

NETA stands out in architectural spaces with its light effect and design. It maximizes eye comfort thanks to its opal diffuser. Bringing a stylish touch to interiors as a pendant, NETA provides flexibility to the designer in terms of placement thanks to its rounded shape with minimalist lines required by modern designs.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Rating: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Pendant

    Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítónetaled_pendant
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika