Termékek közzététele
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Prolit V.3 is designed for use in all outdoor lighting with an updated new body, streamlined electronics, wide lumen new package and optical options that provide application life. When they reach 146lm/W, they are highly energy efficient, ideal for conventional and less efficient lighting efficiency regulation.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 10° Lens / 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprolit_ng
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportFloodlights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika