Termékek közzététele
EAE Lighting - PROLIT PLUS
EAE Lighting - PROLIT PLUS
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT PLUS

    4.3/5 csillag4.3(11 vélemény)
    PROLIT PLUS, the brand new member of Prolit floodlight family , is ideal for all professional outdoor workplaces and sport areas with the expectation of high performance as well as perfect lighting quality and maximum visual comfort. With its minimized housing and optimized technical specifications , PROLIT PLUS has four variations which perfectly meets the lighting requirements of general open areas, port terminals, airport aprons and roadway tunnels.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC

      Power: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprolit_plus
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportFloodlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika