Termékek közzététele
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

4.6/5 csillag4.6(14 vélemény)
RA3, which is the brand-new member of RA product family, has been designed to fulfill all lighting requirements of ME1-ME2 class streets perfectly thanks to its optimized housing which reaches up to 28.000 lumen output and 2 different optic choice. Smart mounting kit with the sensitive movement ability offers ease of installation. RA3 offers high energy saving which reaches up to 135 lm/W efficacy and it is perfect for both new projects and replacement projects. DALI and RF wireless system control options are available.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 100° / 110° / WB° / XW°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóra3
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportRoad & Street Lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRoadway or highway lighting
  • UNSPSC kód39111603
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika