Termékek közzététele
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

EAE Lighting crowns its expertise in high bay industrial lighting with the new generation REVOLED-X NG series. The NG series guarantees a long service life thanks to its redesigned electronic components. While it is one step closer to perfection with its improved body, it meets the high ceiling demands required especially in production facilities in a more economical way without sacrificing performance.
Specifikáció
  • Housing: Aluminum Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórevoled_x_ng
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportHigh Bay - Low Bay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika