Termékek közzététele
EAE Lighting - RINOA
EAE Lighting - RINOA
    EAE Group

    EAE Lighting - RINOA

    3.9/5 csillag3.9(15 vélemény)
    With its ring-shaped geometry and minimal body with clean finishes, RINOA takes its place as a complementary part of modern spaces. Thanks to its opal diffuser, it diffuses light homogeneously and guarantees eye-friendly illumination.
    Specifikáció
    • Housing: RAL 9003 Powder finished 0,60mm sheet steel housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      CRI: >80

      Installation: Pendant

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórinoa
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSteel, Sherardized
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika