Termékek közzététele
EAE Lighting - SATURN MINI
EAE Group
Archivált

EAE Lighting - SATURN MINI

SATURN MINI with its lightweight compact housing is suitable for interiors which needs less lumen output relatively with SATURN V.E. Only presence detector-integrated versions are available.
Specifikáció
  • Housing: Plastic Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 12 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +30 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósaturn_mini
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportSurface / Pendant Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring