Termékek közzététele
EAE Lighting - SNAIL
EAE Group

EAE Lighting - SNAIL

Designed according to the latest trends, S-NAIL is ideal for lighting objects, walls, paintings etc. with its aesthetic body designs and spot mechanism. It stands out with its optical diversity and different lumen values. It can be used effectively in sloping ceiling applications thanks to its steerability.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Transparent Glass

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 30 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósnail
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika