Termékek közzététele
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    SPRONA is specially designed to illuminate ports, large areas and an industry. The asymmetrical light distribution, thanks to the high lumen output, provides more energy saving than usual for LED Retrofit applications in particular.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: 10° Lens / 20° Lens / 35° Lens / 60° Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK07

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 348 W / 1024 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

      CRI: >70

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Installation: Direct Mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósprona
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportFloodlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika