Termékek közzététele
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    TORIA is perfect for all interiors which doesn’t need any IP requirement, thanks to its compact housing dimension and homogeneous light distribution.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 15 W / 24 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface Mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótoria
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportLinear Etanj
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika