Termékek közzététele
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

TORNADO WATERPROOF is ideal for projects that require a balanced combination of economy and energy efficiency with its traditional body structure. Having various lumen packages and different size options provides flexibility to the user. In addition to providing full protection in humid areas with its IP66 protection class; It provides easy installation with its surface-mounted design. It achieves a more homogeneous light output with its polycarbonate opal cover.
Specifikáció
  • Housing: PC Body

    Diffuser: Translucent PC diffuser with nano optics (high mechanical resistance, UV resistant)

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 7021

    Installation: Surface-Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótornado
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportLinear Etanj
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika