Termékek közzététele
EAE Lighting - YPL
EAE Group

EAE Lighting - YPL

YPL NG stands out with its high efficiency and is a member of the linear sealed lighting family. Its plastic extrusion body with IP66 protection offers full resistance to dust and water, ensuring long-lasting performance in harsh environments. The opal diffuser delivers uniform light distribution for improved visual comfort, while IK09 impact resistance provides added durability. With power options ranging from 30 W to 53 W and a 6500K color temperature, it is ideal for industrial, commercial, and outdoor applications. Powered by Mid Power LED technology, it ensures energy savings and is easy to install with surface-mounted configuration
Specifikáció
  • Housing: Plastic Extrusion

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóypl
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportLinear Etanj
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika